Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flanșă, 80 mm, Sudură cap la cap

192H3022

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel inoxidabil, Utilizat pentru produs: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]80 mm
Dimensiuni racord [in]3 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel inoxidabil
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Versiune flanșă13.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.57 Kilogram
Greutate netă3.42 Kilogram
Volume6.248 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm