Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Flanșă, 50 mm, Sudură cap la cap

192H3018

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel inoxidabil, Utilizat pentru produs: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsFlange set
Design flanșăLimbă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]50 mm
Dimensiuni racord [in]2 in
Formă flanșăPătrat
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseFlanges
Material DescriptionWELDED FLANGE SET STAINLESS STEEL
Piese incluse2 flanşe
Product lineIndustrial Refrigeration
Spec. materialOţel inoxidabil
Standard de conexiuneEN 10220
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsFlanșă
Utilizat pentru produsPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versiune flanșă11.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.089 Kilogram
Greutate netă2.088 Kilogram
Volume0.941 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428196567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm