Flanșă, 40 mm, Sudură cap la cap
192H3016
Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel inoxidabil, Utilizat pentru produs: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange set |
| Design flanșă | Limbă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 40 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 1/2 in |
| Formă flanșă | Pătrat |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Flanges |
| Material Description | WELD FLANGES 1 1/2" |
| Piese incluse | 2 flanşe |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel inoxidabil |
| Standard de conexiune | EN 10220 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Sudură cap la cap |
| Tip produs | Flanșă |
| Utilizat pentru produs | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versiune flanșă | 10.0 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.626 Kilogram |
| Greutate netă | 1.539 Kilogram |
| Volume | 0.855 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |