Piesă de schimb, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40
148H3473
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Element termostatic |
| Denumire tip | Thermostat 77°C/170°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Temp. regul. valve spare parts |
| Material Description | ORV Thermostat H2 77°C/170°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | H2/H3 |
| Utilizat pentru produs | ORV 40ORV 50ORV 65ORV 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.284 Kilogram |
| Greutate netă | 0.215 Kilogram |
| Volume | 1.624 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |