Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Piesă de schimb, ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

148H3470

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 80; ORV 65; ORV 50; ORV 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsElement termostatic
Denumire tipThermostat 60°C/140°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Thermostat H2 60¡ãC/140¡ãF4055601355
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH2/H3
Utilizat pentru produsORV 40ORV 50ORV 65ORV 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.278 Kilogram
Greutate netă0.24 Kilogram
Volume1.624 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428868266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm