Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Piesă de schimb, ORV 80; ORV 65

148H3468

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 80; ORV 65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj3 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsElement termostatic
Denumire tipThermostat 43°C/110°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Thermostat H3 43°C/110°F
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH3
Utilizat pentru produsORV 65ORV 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.484 Kilogram
Greutate netă0.452 Kilogram
Volume1.59 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428868242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm