Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Piesă de schimb, ORV 25 - 40

148H3466

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 25 - 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsElement termostatic
Denumire tipThermostat 43°C/110°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Thermostat H1 43¡ãC/110¡ãF
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH1
Utilizat pentru produsORV 25 - 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.251 Kilogram
Greutate netă0.25 Kilogram
Volume0.798 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428868228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm