EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, BSV / POV
148H3453
EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, Utilizat pentru produs: BSV / POV, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
148H3453
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | External pilot connector |
| Denumire tip | Conexiune externă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve accessories |
| Material Description | EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | BSV / POV |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.56 Kilogram |
| Greutate netă | 0.532 Kilogram |
| Volume | 0.423 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |