Danfoss logo
Weld nipple - QDV

SVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, QDV 15

148H3452

SVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, Utilizat pentru produs: QDV 15, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsWelding connector
Denumire tipSet con. sudură
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseDrain valve spare parts
Material DescriptionSVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsQDV 15

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.127 Kilogram
Greutate netă0.121 Kilogram
Volume0.052 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428401449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm