Piese de schimb generice, Unsoare pentru presetupă
148H3445
Denumire tip: Unsoare pentru presetupă, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
148H3445
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Grease |
| Denumire tip | Unsoare pentru presetupă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb generice |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.039 Kilogram |
| Greutate netă | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.131 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |