Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Piesă de schimb, ORV 80; ORV 65, Set de demontare

148H3248

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 80; ORV 65, Denumire tip: Set de demontare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet de demontare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Dismounting Kit H3
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH3
Utilizat pentru produsORV 65ORV 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.022 Kilogram
Greutate netă0.021 Kilogram
Volume0.096 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428199339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm