Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Piesă de schimb, ORV 50; ORV 40, Set de demontare

148H3247

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 50; ORV 40, Denumire tip: Set de demontare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet de demontare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Dismounting Kit H2
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH2
Utilizat pentru produsORV 40ORV 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.018 Kilogram
Greutate netă0.011 Kilogram
Volume0.058 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428199346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm