Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Piesă de schimb, ORV 25 - 40, Set de demontare

148H3246

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: ORV 25 - 40, Denumire tip: Set de demontare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet de reparare
Denumire tipSet de demontare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionORV Dismounting Kit H1
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulH1
Utilizat pentru produsORV 25 - 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.016 Kilogram
Greutate netă0.015 Kilogram
Volume0.076 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428199353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm