FIA-X 150 50MY FILTER BAG, FIA 150
148H3155
FIA-X 150 50MY FILTER BAG, Utilizat pentru produs: FIA 150, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
148H3155
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filter element |
| Denumire tip | Sac filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | FIA-X 150 50MY FILTER BAG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 7 in 50 my |
| Utilizat pentru produs | FIA 150 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.694 Kilogram |
| Greutate netă | 0.512 Kilogram |
| Volume | 5.981 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |