FIA-BAG 65 50my FILTER BAG, FIA 65
148H3151
FIA-BAG 65 50my FILTER BAG, Utilizat pentru produs: FIA 65, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 24
148H3151
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Filter element |
| Denumire tip | Sac filtru |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | FIA-BAG 65 50my FILTER BAG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 2 1/2 in 50 my |
| Utilizat pentru produs | FIA 65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.089 Kilogram |
| Greutate netă | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.428 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |