Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon
148G3838
Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 80 Hydrocarbon
148G3838
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | Set etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 80 Hydrocarbon |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set etanșare |
| Utilizat pentru produs | KDC/GVD 80 Hydrocarbon |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.09 Kilogram |
| Greutate netă | 0.038 Kilogram |
| Volume | 0.336 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428950794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |