Piesă de schimb, NRS 10-15, Piston
148G3730
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: NRS 10-15, Denumire tip: Piston
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve
148G3730
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Piston |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | Spare Part NRS10-15 New |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | NRS 10-15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.24 Kilogram |
| Greutate netă | 0.228 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.209 Litru |
| EAN/UPC | 5702428228589 |