Piesă de schimb, Fără carcasă flotor; Inserţie completă cu bilă flotantă, Inserţie HFI 040
148G3661
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: Fără carcasă flotor; Inserţie completă cu bilă flotantă, Denumire tip: Inserţie HFI 040
148G3661
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Float valve insert |
| Denumire tip | Inserţie HFI 040 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Liquid level valve spare parts |
| Material Description | Spare part insert, HFI 040 Valve Body |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | Inserţie completă cu bilă flotantăFără carcasă flotor |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.794 Kilogram |
| Greutate netă | 1.597 Kilogram |
| Volume | 11.246 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |