Piesă de schimb, KDC/GVD 125
148G3625
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: KDC/GVD 125
148G3625
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spring |
| Denumire tip | Spring kit |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | KDC/GVD 125 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.288 Kilogram |
| Greutate netă | 0.287 Kilogram |
| Volume | 2.351 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |