Piesă de schimb, SCA 80, Arc - special
148G3482
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SCA 80, Denumire tip: Arc - special
148G3482
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spring |
| Denumire tip | Arc - special |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 0.3 bar/4.35 psig |
| Utilizat pentru produs | SCA 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.146 Kilogram |
| Greutate netă | 0.101 Kilogram |
| Volume | 2.959 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284820 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |