Danfoss logo
Spring for SCA, SCA-X, CHV and CHV-X

SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50, CHV 50; SCA 50

148G3480

SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50, Utilizat pentru produs: CHV 50; SCA 50, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSpring
Denumire tipArc - special
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSpare parts, discont. products
Material DescriptionSPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsul0.3 bar/4.35 psig
Utilizat pentru produsCHV 50SCA 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.018 Kilogram
Greutate netă0.011 Kilogram
Volume0.3 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428232814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm