Danfoss logo
Spring for SCA, SCA-X, CHV and CHV-X

SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65, CHV 65; SCA 65

148G3476

SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65, Utilizat pentru produs: CHV 65; SCA 65, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSpring
Denumire tipArc - standard
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSpare parts, discont. products
Material DescriptionSPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsul0,04 barI/0,58 psig
Utilizat pentru produsCHV 65SCA 65

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.025 Kilogram
Greutate netă0.011 Kilogram
Volume0.25 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428204200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm