Danfoss logo
Seal Kit _ Packing

GPLX 125 Spare part complete gasket set

148G3433

GPLX 125 Spare part complete gasket set, Utilizat pentru produs: GPLX125

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cond. cap. nominal Interval N [SI]treceiver=0 ºC
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsGarnitură
Denumire tipSet garnitură complet
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSpare parts, discont. products
Material DescriptionGPLX 125 Spare part complete gasket set
Nume program pieseT2/TE2
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSet etanșare
Utilizat pentru produsGPLX125

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.242 Kilogram
Greutate netă0.176 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.788 Liter
EAN/UPC5702428284851