SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA 15-20#, CHV 15-20; SCA 15-20
148G3204
SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA 15-20#, Utilizat pentru produs: CHV 15-20; SCA 15-20, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1
148G3204
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spring |
| Denumire tip | Arc - standard |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA 15-20# |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | 0,04 barI/0,58 psig |
| Utilizat pentru produs | CHV 15-20SCA 15-20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.934 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |