Set de reparare, Garnituri
148G3197
Denumire tip: Garnituri, Utilizat pentru produs: REG 50
148G3197
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură |
| Denumire tip | Garnituri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | SPARE PART GASKET COMPLETE REG 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Con # 11 |
| Utilizat pentru produs | REG 50 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.668 Kilogram |
| Greutate netă | 0.635 Kilogram |
| Volume | 0.609 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |