Piesă de schimb, KDC/GVD 100
148G3068
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: KDC/GVD 100
148G3068
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Spring |
| Denumire tip | Spring Kit |
| Descrierea produselor | Supapă compresor multifuncţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Press. control valve sparepart |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Material Description | Spring kit 2 bar KDC100 |
| Presiune diferențială [bar] | 2.000 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | KDC/GVD 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.556 Kilogram |
| Greutate netă | 0.351 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.992 Litru |
| EAN/UPC | 5702428343794 |