Danfoss logo
Spare part - Packing

Piesă de schimb, KDC/GVD 80

148G3067

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: KDC/GVD 80

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSpring
Denumire tipSpring kit
Descrierea produselorSupapă compresor multifuncţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePress. control valve sparepart
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsKDC/GVD 80

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.178 Kilogram
Greutate netă0.098 Kilogram
Volume0.921 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428343787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm