Set de reparare, Piese de etanşare
148G0101
Denumire tip: Piese de etanşare, Utilizat pentru produs: GPLX 100
148G0101
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Piese de etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | GPLX 100 - Repair Kit - Additional |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | GPLX 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.391 Kilogram |
| Greutate netă | 0.39 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.296 Litru |
| EAN/UPC | 5702428198455 |