Piesă de schimb, SFA 15, Set niplu şi garnitură
148F3079
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SFA 15, Denumire tip: Set niplu şi garnitură
148F3079
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Nipples/gasket |
| Denumire tip | Set niplu şi garnitură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve spare parts |
| Material Description | SFA 15 reducer 3/4 in to 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | SFA 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 218 Gram |
| Greutate netă | 200 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.315 Litru |
| EAN/UPC | 5715162791264 |