ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD32 DSV2/SFV25, SFV 25; DSV 2
148F3043
ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD32 DSV2/SFV25, Utilizat pentru produs: SFV 25; DSV 2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 4
148F3043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Flange/Gasket |
| Denumire tip | Set flanşă şi garnitură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve spare parts |
| Material Description | ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD32 DSV2/SFV25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | FD32/FD32 |
| Utilizat pentru produs | DSV 2SFV 25 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.274 Kilogram |
| Greutate netă | 5.107 Kilogram |
| Volume | 2.318 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |