Piesă de schimb, DSV 2, Garnituri
148F3030
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: DSV 2, Denumire tip: Garnituri
148F3030
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Garnituri |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve spare parts |
| Material Description | Dismounting Kit For DSV2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | DSV 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.165 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203791 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |