Piesă de schimb, SFA 10(H)/15; SFV 15, Set niplu şi garnitură
148F3019
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SFA 10(H)/15; SFV 15, Denumire tip: Set niplu şi garnitură
148F3019
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | EAC |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Nipples/gasket |
| Denumire tip | Set niplu şi garnitură |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Safety valve spare parts |
| Material Description | Nipples+Gaskets set,SFV10(H)/15,SFV15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | SFA 10(H)/15SFV 15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.336 Kilogram |
| Greutate netă | 0.318 Kilogram |
| Volume | 0.264 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |