Repair kit, Piston & sealing
148B6951
Type designation: Piston & sealing, Used for product: CHV-140B 15-20
148B6951
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Piston & sealing |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | Overhaul Kit CHV-140B 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Repair kit |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | CHV-140B 15-20 |
| Utilizat pentru produs | CHV-140B 15-20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.135 Kilogram |
| Greutate netă | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.653 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |