Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Modul funcţie, REG-LB 25-40

148B6404

Denumire tip: Parte superioară completă, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Piese incluse: 1 garnitură; Parte superioară; 4 şuruburi, Utilizat pentru produs: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipParte superioară completă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
GâtLung
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-60 °C
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Nume program pieseREG-SA / REG-SB
Piese incluse1 garnitură4 şuruburiParte superioară
Presiune maximă de lucru [bar]52.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsREG-LB 25-40
Utilizat pentru comentarii privind produsulGât lung pentru izolaţie
Utilizat pentru produsREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Zonă debit [in2]0.823 in²
Zonă debit [mm2]531.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.258 Kilogram
Greutate netă2.474 Kilogram
Volume8.931 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm