Set revizie generală, Piston şi etanşare
148B6171
Denumire tip: Piston şi etanşare, Utilizat pentru produs: CHV 80
148B6171
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Piston şi etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru produs | CHV 80 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.661 Kilogram |
| Greutate netă | 1.495 Kilogram |
| Volume | 4.376 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |