Set revizie generală, Piston şi etanşare
148B6167
Denumire tip: Piston şi etanşare, Utilizat pentru produs: CHV 15-20
148B6167
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Piston şi etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 15-20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru produs | CHV 15-20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.148 Kilogram |
| Greutate netă | 0.115 Kilogram |
| Volume | 0.617 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |