Set revizie generală, Piston, etanşare, presetupă
148B6165
Denumire tip: Piston, etanşare, presetupă, Utilizat pentru produs: SCA 100
148B6165
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Piston, etanşare, presetupă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | SCA Overhaul kit DN 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Utilizat pentru produs | SCA 100 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.934 Kilogram |
| Greutate netă | 1.345 Kilogram |
| Volume | 7.086 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482158 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |