Set revizie generală, Con, etanşare, presetupă
148B6152
Denumire tip: Con, etanşare, presetupă, Utilizat pentru produs: SVA 25-40
148B6152
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Overhaul kit |
| Denumire tip | Con, etanşare, presetupă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | SVA Overhaul kit DN 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set revizie generală |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | SVA 25-40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.306 Kilogram |
| Greutate netă | 0.255 Kilogram |
| Volume | 0.394 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |