Piesă de schimb, SCA,CHV-X 125, Set de înlocuire
148B6083
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: SCA,CHV-X 125, Denumire tip: Set de înlocuire
148B6083
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1270 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Set de înlocuire |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | Replacement O Ring ,R1270, SCA/CHV 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | SCA,CHV-X 125 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.015 Kilogram |
| Volume | 0.12 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |