Danfoss logo
SCA-X, CHV-X sizes 15-125 and

Piesă de schimb, RGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20, Set de înlocuire

148B6070

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: RGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20, Denumire tip: Set de înlocuire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR717R744
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipSet de înlocuire
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSVL Flexline spare parts
Material DescriptionReplacement O Ring,R717,SCA/CHV/REG15-20
Product lineIndustrial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsRGE-SB,RGE-SA,SCA,CHV-X 15-20

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.006 Kilogram
Greutate netă0.002 Kilogram
Volume0.049 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428549547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm