Set de reparare, Presetupă şi etanşare
148B6062
Denumire tip: Presetupă şi etanşare, Utilizat pentru produs: REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
148B6062
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set de reparare |
| Denumire tip | Presetupă şi etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | Repair kit for SVL DN 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set de reparare |
| Utilizat pentru produs | REG 25-40SCA 25-40SVA 25-40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.138 Kilogram |
| Greutate netă | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.143 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |