Set inspecție, Piese de etanşare
148B6052
Denumire tip: Piese de etanşare, Utilizat pentru produs: CHV 25-40; REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
148B6052
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Piese de etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | Inspection kit for SVL DN 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set inspecție |
| Utilizat pentru produs | CHV 25-40FIA 25-40REG 25-40SCA 25-40SVA 25-40 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.022 Kilogram |
| Greutate netă | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.158 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |