Set inspecție, Piese de etanşare
148B6045
Denumire tip: Piese de etanşare, Utilizat pentru produs: REG 25-65; SVA 25-65; CHV-X 25-65
148B6045
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | 10 PCS GASKET IN A PLASTIC BAG |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Piese de etanşare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVL Flexline spare parts |
| Material Description | Spare part, Al cap gasket, SVL 25-65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Set inspecție |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Garnitură capac |
| Utilizat pentru produs | CHV-X 25-65REG 25-65SVA 25-65 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.006 Kilogram |
| Greutate netă | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.158 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428674843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |