Piesă de schimb, NRS 10-15, Piston
148B6003
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: NRS 10-15, Denumire tip: Piston
148B6003
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set piston |
| Denumire tip | Piston |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Check valve spare parts |
| Material Description | Spare Part NRS 10-15 old and new |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | NRS 10-15 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.05 Kilogram |
| Greutate netă | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.203 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162475447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |