Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Modul funcţie, REG-SB 25-40

148B5766

Denumire tip: Parte superioară completă, Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Piese incluse: 1 garnitură; Parte superioară; 4 şuruburi, Utilizat pentru produs: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii SVL Flexline
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
AprobareCE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsModul funcţie
Denumire tipParte superioară completă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EchipamentCapac
Formatul ambalajuluiPachet unic
GâtStandard
Grupă de produseVane de închidere și reglare
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-76 °F
MarcăSVL Flexline
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Nume program pieseREG-SA / REG-SB
Piese incluse1 garnitură4 şuruburiParte superioară
Presiune maximă de lucru [bar]65.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilPiese de schimb SVL Flexline
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip produsREG-SB 25-40
Utilizat pentru produsREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
Zonă debit [in2]0.823 in²
Zonă debit [mm2]531.0 mm²

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.53 Kilogram
Greutate netă1.958 Kilogram
Volume7.524 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428500692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm