Modul funcţie, REG-SA 10
148B5761
Denumire tip: Parte superioară completă, Presiune maximă de lucru [bar]: 65, Piese incluse: 1 garnitură; Parte superioară; 4 şuruburi, Utilizat pentru produs: REG-SA 10
148B5761
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a)6(b) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire produs dosar SCIP | REG-SA REG-SB |
| Denumire tip | Parte superioară completă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 10.0 mm |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Gât | Standard |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | REG-SA 10 Top Complete PS65 |
| Nr. dosar SCIP | 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e |
| Nume program piese | REG-SA / REG-SB |
| Piese incluse | 1 garnitură4 şuruburiParte superioară |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 65.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip produs | REG-SA 10 |
| Utilizat pentru produs | REG-SA 10 |
| Zonă debit [in2] | 0.004 in² |
| Zonă debit [mm2] | 3.0 mm² |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.455 Kilogram |
| Greutate netă | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.881 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |