Modul funcţie, REG-SB 50
148B5734
Denumire tip: Parte superioară completă, Presiune maximă de lucru [bar]: 52, Piese incluse: 1 garnitură; Parte superioară; 4 şuruburi, Utilizat pentru produs: REG-SB 50
148B5734
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii SVL Flexline |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Aprobare | CEUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Modul funcţie |
| Denumire tip | Parte superioară completă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 50.0 mm |
| Echipament | Capac |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Gât | Standard |
| Grupă de produse | Vane de închidere și reglare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
| Marcă | SVL Flexline |
| Material Description | REG-SB 50 top complete |
| Nume program piese | REG-SA / REG-SB |
| Piese incluse | 1 garnitură4 şuruburiParte superioară |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 52.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Servisabil | Piese de schimb SVL Flexline |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip produs | REG-SB 50 |
| Utilizat pentru produs | REG-SB 50 |
| Zonă debit [in2] | 1.274 in² |
| Zonă debit [mm2] | 822.0 mm² |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 3.871 Kilogram |
| Greutate netă | 2.75 Kilogram |
| Volume | 13.385 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |