Piesă de schimb, Garnituri
148B4303
Tip produs: Piesă de schimb, Denumire tip: Garnituri
148B4303
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Cone |
| Denumire tip | Garnituri |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Material Description | Repair kit SVA-DH-A 250 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Con |
| Utilizat pentru produs | SVA-DH-A 250 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.557 Kilogram |
| Greutate netă | 0.288 Kilogram |
| Volume | 7.343 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |