SVA-ST 15 ANSI
148B4247
Utilizat pentru produs: SVA-ST 15 ANSI, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25
148B4247
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire tip | Niplu sudură şi piuliţă de unire |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Spare parts, discont. products |
| Material Description | Weld Nippel DN 15 A SVA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | SVA-ST 15 ANSI |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.42 Kilogram |
| Greutate netă | 0.408 Kilogram |
| Volume | 0.15 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233224 |
| Proposition 65 | No significant risk |