Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV, SVA-ST 6 DIN
148B4184
Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV, Utilizat pentru produs: SVA-ST 6 DIN, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50
148B4184
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire tip | Niplu sudură şi piuliţă de unire |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 10 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Gauge valve accessories |
| Material Description | Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV |
| Piese incluse | Al-gasketNippleUnion nut |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip de racord | Inel de tăiere |
| Tip produs | Accesorii |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizat pentru produs | SVA-ST 6 DIN |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.276 Kilogram |
| Greutate netă | 0.265 Kilogram |
| Volume | 0.179 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233378 |
| Proposition 65 | No significant risk |